시스템 참조
태양광 전지용 그리퍼
진공 부품 | 시스템 솔루션 | 기계 및 플랜트 엔지니어링 | 태양광 및 풍력 발전
        도전과제
      
매우 민감한 태양광 전지 취급 시에는 진공 기술에 대한 요건이 까다롭습니다. 태양광 전지 고정 시, 태양광 전지는 매우 얇고 부서지기 쉬우므로 진공 흡착기가 공작물에 힘을 거의 가하면 안 됩니다.
        해결책
      
솔루션은 태양광 전지를 부드럽게 픽업하기 위한 고정밀 가이드가 있는 특수 석션 플런저에 기반합니다. 연마된 가이드가 표면에 닿았을 때 진공 흡착기를 뒤로 살짝 미끄러지게 하여 안전하게 사용할 수 있습니다.
        하이라이트 및 기술 데이터
      
 IP40 IP40
 공압식 공압식
 외부 그립 외부 그립
 압력 유지를 위한 파지력 안전 장치 압력 유지를 위한 파지력 안전 장치
                기술 데이터
              
| 동력 종류 | VAC | 
| 최대 파지력 | 45 [N] | 
| 그리핑 컨셉 | KRAFT | 
| 그리핑 스프링 | DRUCKSICHER | 
| IP 등급 | IP40 | 
| 시스템 중량 | 0.5 [kg] | 
| 최대 공작물 중량 | 0.5 [kg] | 
| 최대 공작물 온도 | 110 [°C] | 
      내장 표준 구성 요소